Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 10m

Article No.: 08 91 409 0112 A0


Mode 3

Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 10m

Article No.: 08 91 409 0112 A0

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Mode 3 Câble de chargement Câble droit Type 2, Femelle (côté véhicule) Type 2, Mâle (côté infrastructure) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Elément Câble de chargement
Spécification Câble droit
Mode chargement Mode 3
Connecteur 1 Type 2
Femelle (côté véhicule)
Connecteur 2 Type 2
Mâle (côté infrastructure)
Longueur de câble 10 m
Structure du conducteur 5x 6 mm² + 0,5 mm²
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
non séparable
Nombre de phases 3
Nombre de contacts 7
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 5
Configuration de contact Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Détails Également disponible avec le logo du client sur demande.
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Tension nominale (partie signal) 30 V
Intensité nominale (puissance) 32 A
Tension nominale (puissance) 480 V
Type d'intensité AC
Puissance de chargement ‌ 22 kW
Résistance au codage ‌220 Ω entre terre et PP
Température ambiante -30 ... +50 °C en fonctionnement
-40 ... +80 °C stockage/transport
Pression d'air ≥540 hPa ≈ 5000 m
Force d'insertion < 100 N
Force d'arrachement < 100 N
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP44 condition de couplage
Diamètre de câble 16,5 mm ± 0,3 mm
Rayon de courbure minimal 9 x diamètre de câble (courbures multiples)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (couvercle) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériau (câble) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur (câble) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 62196-2
IEC 62893
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 5.389 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140277564
ETIM EC002897
eCl@ss 27144705 Câble de recharge E-Mobilité
Précédent
Suivant