Capot mital Q8/0
Article No.: 19 12 008 0501
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Capot mital Q8/0
Article No.: 19 12 008 0501
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Compact® |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | pour demi presse-étoupe Han-Compact® |
pour Han® Q 8/0 à sertir (max. 400 V), Han® Q17/0 et Han® Q Data RJ45 |
Taille | Han-Compact® |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/embases pour applications industrielles |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Chromé |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
RoHS | non compatibles |
État ELV | non compatibles |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 155 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124141 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant