Capot droit HPR 3A PG13.5

Article No.: 09 40 003 0402


Capot

Capot droit HPR 3A PG13.5

Article No.: 09 40 003 0402

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 3 A Verrouillage à baïonnette Acier inoxydable Sortie verticale 1x Pg 13,5 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement noir chromé RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Capot
Taille 3 A
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 13,5
Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Contenu du kit Avec vis étanche
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS non compatibles
État ELV non compatibles
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 78 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140057067
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant