Capot coudi 3A CEM
Article No.: 09 62 003 1640
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Capot coudi 3A CEM
Article No.: 09 62 003 1640
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
Séries de capots/embases | Han® CEM |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 3 A |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Sortie de câble | 1x Pg 11 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Contenu du kit | Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 Avec vis étanche | |
IP67 Avec vis étanche | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Homologations | CE |
---|---|
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 80 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140073111 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant