Calotte green
Article No.: 09 45 453 1608
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Calotte green
Article No.: 09 45 453 1608
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Série | har-light |
Type d'accessoire | Calotte |
Diamètre du trou de montage | 22,3 mm |
---|
Couleur (accessoires) | Vert |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,563 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140449435 |
5713140449442 | |
ETIM | EC001072 |
Précédent
Suivant