Cadre 4 modules A-D ouvert

Article No.: 09 14 216 0303


Cadre renforcé

Cadre 4 modules A-D ouvert

Article No.: 09 14 216 0303

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre renforcé Version HMC , pour 4 modules, A ... D Taille: 16 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Modular®
Type d'accessoire Cadre renforcé
Description de l'accessoire Version HMC
pour 4 modules
A ... D
Caractéristiques Section du conducteur PE (côté puissance) 4 ... 10 mm²)
Section de conducteur PE (côté signal) 1 ... 2,5 mm²
Taille 16 B
Longueur à dénuder 8 ... 10 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 32 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021532
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant