Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Article No.: 09 11 000 8115
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Article No.: 09 11 000 8115
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Cosse de câble |
Détails | à utiliser avec 09 40 134 0601 |
---|
Section de fil du conducteur | 70 mm² |
---|
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85369010 |
GTIN | 5713140192508 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant