Cable gland M20x1,5 / D.8mm

Article No.: 19 00 000 5020


Presse-étoupe

Cable gland M20x1,5 / D.8mm

Article No.: 19 00 000 5020

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Avec joint encastré M20 Diamètre de câble: 7.2 ... 8 mm Alliage de zinc moulé

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série preLink®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Avec joint encastré
Taille M20
Diamètre de câble 7,2 ... 8 mm
Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 31,84 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140123595
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant