Cable clamp M50, 32-38mm metal

Article No.: 19 00 000 5086


Presse-étoupe

Cable clamp M50, 32-38mm metal

Article No.: 19 00 000 5086

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M50 Plage de serrage: 32 ... 38 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 57

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-M
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage ≤24 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 57
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M50
Plage de serrage 32 ... 38 mm
Largeur des angles de d'ouverture 60 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) NBR
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 220 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140123755
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant