Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68

Article No.: 19 00 000 5197


Presse-étoupe

Cable clamp M40, 20-26mm, plastic, IP 68

Article No.: 19 00 000 5197

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M40 Plage de serrage: 20 ... 26 mm Matériaux (presse-étoupes): Polyamide (PA) RAL 7035 (gris clair) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 53

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-P
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage ≤10 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 53
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M40
Plage de serrage 20 ... 26 mm
Largeur des angles de d'ouverture 58,8 mm
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Couleur (presse-étoupe) RAL 7035 (gris clair)
Matériau (joint) NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 83 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140123960
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant