Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
Article No.: 19 00 000 5090
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
Article No.: 19 00 000 5090
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CGM-M |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤12 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 30 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Taille | M25 |
Plage de serrage | 9 ... 16 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 33,5 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Laiton |
---|---|
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (bague de serrage) | Polyamide (PA) |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomb | |
Numéro ECHA SCIP | 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 52,45 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140123779 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant