Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68

Article No.: 19 00 000 5080


Presse-étoupe

Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68

Article No.: 19 00 000 5080

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M20 Plage de serrage: 5 ... 9 mm Matériaux (presse-étoupes): Laiton Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA) IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 Taille de clé: 22

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® CGM-M
Type d'accessoire Presse-étoupe
Couple de serrage ≤10 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés)
Taille de clé 22
Limite de température -40 ... +100 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Taille M20
Plage de serrage 5 ... 9 mm
Largeur des angles de d'ouverture 24,4 mm
Matériaux (presse-étoupes) Laiton
Matériau (joint) NBR
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
Surface (accessoires) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Plomb
Numéro ECHA SCIP 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 29,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140123717
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant