Cable Sealing thermoplastic PG16
Article No.: 09 00 000 5057
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable Sealing thermoplastic PG16
Article No.: 09 00 000 5057
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Compact® |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | pour embases à monter en saillie |
Couple de serrage | ≤6 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 27 |
Limite de température | -40 ... +100 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Taille | Pg 16 |
Plage de serrage | 6,5 ... 9,5 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Plastique |
---|---|
Couleur (presse-étoupe) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 7,272 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140001428 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe |
Précédent
Suivant