Cable Sealing f. Split Hood OD 12~13.5mm
Article No.: 09 00 000 6010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable Sealing f. Split Hood OD 12~13.5mm
Article No.: 09 00 000 6010
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint de câble |
Description de l'accessoire | Han® Split Hood |
1 sortie de câble | |
Version large |
Plage de serrage | 12 ... 13,5 mm |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
Matériaux (accessoires) | NBR |
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Poids net | 8,88 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140191754 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Précédent
Suivant