Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Article No.: 11 30 000 9956
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Article No.: 11 30 000 9956
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint de câble |
Description de l'accessoire | Han® Easy Hood |
Plage de serrage | 23 ... 25 mm |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 31,34 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe |
Précédent
Suivant