Cable SUB-D9,f-m; 2 m
Article No.: 39 50 903 0020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable SUB-D9,f-m; 2 m
Article No.: 39 50 903 0020
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
Série | D-Sub |
Identification | Standard |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | D-Sub Standard |
Mâle | |
Avec capot plastique | |
Connecteur 2 | D-Sub Standard |
Femelle | |
Avec capot plastique | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 9 |
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
Poids net | 120 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140155169 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Câble bus |
Précédent
Suivant