Cable RJ45; CAT5e; 5 m
Article No.: 39 50 903 0061
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable RJ45; CAT5e; 5 m
Article No.: 39 50 903 0061
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
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | RJ45 |
Plastique | |
Connecteur 2 | RJ45 |
Plastique | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
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
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140155237 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Câble bus |
Précédent
Suivant