Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Article No.: 19 44 000 5085
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Article No.: 19 44 000 5085
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-INOX® |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Taille | M40 |
---|---|
Plage de serrage | 16 ... 28 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Acier inoxydable |
---|---|
Matériau (bague de serrage) | Polyamide (PA) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 160 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73072910 |
GTIN | 5713140193192 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant