Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel

Article No.: 19 44 000 5084


Presse-étoupe

Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel

Article No.: 19 44 000 5084

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M32 Plage de serrage: 13 ... 21 mm Matériaux (presse-étoupes): Acier inoxydable Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Taille M32
Plage de serrage 13 ... 21 mm
Matériaux (presse-étoupes) Acier inoxydable
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 85 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 73072910
GTIN 5713140131910
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant