Cable Gland M 20, 6-13 mm

Article No.: 19 44 000 5082


Presse-étoupe

Cable Gland M 20, 6-13 mm

Article No.: 19 44 000 5082

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe M20 Plage de serrage: 6 ... 13 mm Matériaux (presse-étoupes): Acier inoxydable Matériau (bague de serrage): Polyamide (PA)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type d'accessoire Presse-étoupe
Taille M20
Plage de serrage 6 ... 13 mm
Matériaux (presse-étoupes) Acier inoxydable
Matériau (bague de serrage) Polyamide (PA)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 30 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140131903
ETIM EC000441
eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
Précédent
Suivant