COUVERCLE POUR EMBASE Han 10 A

Article No.: 09 20 010 5425


Couvercle de protection

COUVERCLE POUR EMBASE Han 10 A

Article No.: 09 20 010 5425

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, pour embase prolongatrice, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 10 A Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han A®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
pour embase prolongatrice
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 10 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 56 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140039568
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant