COUVERCLE POUR EMBASE

Article No.: 09 30 024 5405


Couvercle de protection

COUVERCLE POUR EMBASE

Article No.: 09 30 024 5405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Plastique Taille: 24 B Levier double de verrouillage Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Plastique
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 24 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140047921
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant