COUVERCLE POUR CAPOT

Article No.: 09 30 024 5401


Couvercle de protection

COUVERCLE POUR CAPOT

Article No.: 09 30 024 5401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Plastique, Avec harpons de masse Taille: 24 B Levier double de verrouillage Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Plastique
Avec harpons de masse
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (joint) NBR
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 29,35 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140047907
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant