COUVERCLE POUR CAPOT

Article No.: 09 20 032 5401


Couvercle de protection

COUVERCLE POUR CAPOT

Article No.: 09 20 032 5401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique Taille: 32 A Levier double de verrouillage Peint à la poudre époxy Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han A®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Taille 32 A
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 26 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140040267
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant