COUVERCLE PLAS CAPOT Han 3A
Article No.: 09 20 003 5441
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
COUVERCLE PLAS CAPOT Han 3A
Article No.: 09 20 003 5441
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han A® |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour capots |
Plastique | |
Avec lanière de fixation | |
Avec joint |
Taille | 3 A |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | pour insert femelle monté ou insert Han-Brid® monté |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polyamide (PA) |
Couleur (élement de verrouillage) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 10,36 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140038974 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant