COUVERCLE 6HPR A VIS

Article No.: 09 40 006 5411


Couvercle de protection

COUVERCLE 6HPR A VIS

Article No.: 09 40 006 5411

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie Taille: 6 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Taille 6 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 120 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140057371
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant