COUV.Han 16 M.MOULE POUR.EMBAS
Article No.: 09 37 016 5405
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
COUV.Han 16 M.MOULE POUR.EMBAS
Article No.: 09 37 016 5405
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® M |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
pour embases à monter en saillie | |
pour embase prolongatrice | |
Métallique | |
Avec lanière de fixation |
Taille | 16 B |
---|---|
Type de verrouillage | Levier double de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 64,3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140055773 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant