COU.Han DD/D/24E/MOUL.

Article No.: 09 30 010 5432


Couvercle de protection

COU.Han DD/D/24E/MOUL.

Article No.: 09 30 010 5432

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 10 B Levier simple de verrouillage Polycarbonate (PC), Acier inoxydable Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Han-Easy Lock<sup>®</sup> Oui
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 76 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140045378
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant