CONTACT PNEUMATIQUE FEM 4mm
Article No.: 09 14 000 6253
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
CONTACT PNEUMATIQUE FEM 4mm
Article No.: 09 14 000 6253
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Type de contact | Contact pneumatique |
Description du contact | Sans valve d'arrêt Droit |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Limite de température | -40 ... +80 °C |
---|---|
Pression de service | ≤ 8 bar |
Diamètre intérieur du tube | 4 mm |
Matériau (contacts) | Résine acétale delrin |
---|---|
Matériau (joint) | Buna-N |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140018396 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant