CONTACT PNEUM.FEM.1,6mm ,VALVE

Article No.: 09 14 000 6256


Contact pneumatique

CONTACT PNEUM.FEM.1,6mm ,VALVE

Article No.: 09 14 000 6256

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Avec valve d'arrêt Polypropylène, Droit Femelle Résine acétale delrin

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Avec valve d'arrêt Polypropylène Droit
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +80 °C
Pression de service ≤ 8 bar
Diamètre intérieur du tube 1,6 mm
Matériau (contacts) Résine acétale delrin
Matériau (joint) Buna-N
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 0,7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140018402
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant