CONTACT Han E POF FEMELLE

Article No.: 20 10 001 3321


Contact F.O.

CONTACT Han E POF FEMELLE

Article No.: 20 10 001 3321

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact F.O. pour fibre plastique 1 mm Femelle

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E®
Type de contact Contact F.O.
Description du contact pour fibre plastique 1 mm
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 2,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85367000
GTIN 5713140133365
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant