CONTACT FEMELLE 4 MM2
Article No.: 09 33 000 6207
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
CONTACT FEMELLE 4 MM2
Article No.: 09 33 000 6207
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Han E® |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Identification des contacts | Sans gorge |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 4 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 12 |
Intensité nominale | ≤ 16 A |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Longueur à dénuder | 7,5 mm |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Numéro ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140907850 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant