CAPOT SORT.LATER.POUR Han 42 D

Article No.: 09 30 010 0522


Capot

CAPOT SORT.LATER.POUR Han 42 D

Article No.: 09 30 010 0522

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie latérale 1x Pg 21 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® B
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 21
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 182,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140044739
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant