CAPOT METAL
Article No.: 09 15 000 0421
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
CAPOT METAL
Article No.: 09 15 000 0421
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
Série | R 15 |
Type de capot/embase | Capot |
Sortie de câble | 1x Pg 11 |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 34,62 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140021655 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Housing for circular connectors |
Précédent
Suivant