CAPOT Han 6 M PRO/PG 13,5

Article No.: 09 37 006 1750


Embase prolongatrice

CAPOT Han 6 M PRO/PG 13,5

Article No.: 09 37 006 1750

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase prolongatrice Taille: 6 B Bas profil Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Sortie verticale 1x Pg 13,5 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase prolongatrice
Type Bas profil
Taille 6 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 13,5
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 136,16 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055407
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant