CAPOT DROIT 1 PG 16

Article No.: 09 20 010 0440


Capot

CAPOT DROIT 1 PG 16

Article No.: 09 20 010 0440

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Avec presse-étoupe intégré Taille: 10 A Construction haute Levier simple de verrouillage Sortie verticale 1x Pg 16 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Type Construction haute
Taille 10 A
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 16
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 137,78 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140039278
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant