CAPOT A VISSER Han 3 A

Article No.: 09 20 003 0120


Embase à visser

CAPOT A VISSER Han 3 A

Article No.: 09 20 003 0120

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à visser Taille: 3 A Levier simple de verrouillage 1x Pg 13,5 Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Embase à visser
Taille 3 A
Sortie de câble 1x Pg 13,5
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 17 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038387
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant