CAPOT 16E SANS PG A PERCER

Article No.: 09 30 016 0801


ConfigurablePersonnalisable
ConfigurablePersonnalisableCapot

CAPOT 16E SANS PG A PERCER

Article No.: 09 30 016 0801

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 16 B Construction haute Levier double de verrouillage Sans sortie de câble Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® B
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 16 B
Version Sans sortie de câble
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 227 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140046078
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant