Button cap green
Article No.: 09 45 453 2602
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Button cap green
Article No.: 09 45 453 2602
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Série | har-button |
Type d'accessoire | Couvercle de bouton |
Description de l'accessoire | Assemblage plat |
Diamètre du trou de montage | 30,5 mm |
---|
Couleur (accessoires) | Vert |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140450035 |
ETIM | EC002040 |
eCl@ss | 27371207 Capot de protection pour appareillage de commande |
Précédent
Suivant