Button cap blue

Article No.: 09 45 453 1600


Nouveau
NouveauCouvercle de bouton

Button cap blue

Article No.: 09 45 453 1600

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de bouton Assemblage plat Bleu Diamètre du trou de montage: 22.3 mm

Détails du produit


Catégorie Interfaces opérateurs
Série har-button
Type d'accessoire Couvercle de bouton
Description de l'accessoire Assemblage plat
Diamètre du trou de montage 22,3 mm
Couleur (accessoires) Bleu
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 0,493 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140449282
ETIM EC002040
Précédent
Suivant