Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Article No.: 19 00 000 5073
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Article No.: 19 00 000 5073
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Fiche fictive |
Description de l'accessoire | avec joint torique |
Taille de clé | 44 |
---|---|
Taille | M40 |
Largeur des angles de d'ouverture | 50,8 mm |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 40 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140123694 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical) |
Précédent
Suivant