Blindstopfen M20x1,5 - Metall

Article No.: 19 00 000 5070


Fiche fictive

Blindstopfen M20x1,5 - Metall

Article No.: 19 00 000 5070

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Fiche fictive avec joint torique M20 Taille de clé: 22 Métallique

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Fiche fictive
Description de l'accessoire avec joint torique
Taille de clé 22
Taille M20
Largeur des angles de d'ouverture 25,4 mm
Matériaux (accessoires) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 10 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 40169300
GTIN 5713140123663
ETIM EC000032
eCl@ss 27140805 Elément de fermeture presse-étoupe
Précédent
Suivant