Battery Hydraulic Punch Driver
Article No.: 09 99 000 0900
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Battery Hydraulic Punch Driver
Article No.: 09 99 000 0900
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Entraînement hydraulique du poinçon fonctionnant sur batterie |
Description de l'outil | Pour produire des découpes de panneau pour connecteurs |
Pression de poinçonnage : 60 kN |
Contenu du kit | Dans un boîtier plastique |
---|---|
Batterie lithium-ion 18 V, 3 Ah | |
Kit de chargement | |
Accessoires |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 7.000 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84672920 |
GTIN | 5713140108202 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant