BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
Article No.: 20 82 999 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
Article No.: 20 82 999 0101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Série | HARTING BCCTF |
Type d'outil | Circuit Imprimé |
Description de l'outil | Pièce détachée |
Section de fil du conducteur | AWG 32 ... AWG 28 |
---|---|
Fréquence | 40 GHz |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 2,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85340090 |
GTIN | 5713140279179 |
eCl@ss | 90909090 Classification intérimaire (non classé) |
Précédent
Suivant