B23 Print receptacle female
Article No.: 21 94 339 6900
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
B23 Print receptacle female
Article No.: 21 94 339 6900
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires B23 |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Application B conformément à la norme IEC 61076-2-118 |
Montage arrière | |
Avec conducteurs | |
Caractéristiques | Contacts de données mâle avec raccordement à souder |
Contacts de puissance femelle avec conducteurs |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Taille | B23 |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 9 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Type de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Détails | Connexion / déconnexion sous charge et / ou tension non autorisée. |
Le connecteur ne doit pas être en service lorsqu'il est déconnecté. | |
Assemblage par des personnes qualifiées uniquement. |
Section de fil du conducteur | 4 mm² |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Intensité nominale | 4 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Intensité nominale (puissance) | 26 A |
Tension nominale (puissance) | 600 V |
Tension de claquage (puissance) | 6 kV |
Courant nominal selon UL (puissance) | 26 A |
Tension nominale selon UL (puissance) | 600 V |
Courant nominal selon CSA (puissance) | 26 A |
Tension nominale selon CSA (puissance) | 600 V |
Limite de température | -30 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition verrouillée |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint) | NBR |
Couleur (joint) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 61076-2-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 78,61 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140494619 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant