Adaptor flange for M23
Article No.: 09 15 100 9201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Adaptor flange for M23
Article No.: 09 15 100 9201
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur |
Taille | M23 |
---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
Matériaux (accessoires) | Alliage de cuivre et de zinc |
Surface (accessoires) | Revêtement nickel |
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
Dimensions du produit conditionné | 5 |
---|---|
Poids net | 27,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140190801 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant