Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Article No.: 09 45 453 2611
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Article No.: 09 45 453 2611
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Type d'accessoire | Bague d'adaptation |
Adaptateur pour | 22,3 mm |
Diamètre du trou de montage | 30,5 mm |
---|
Couple de serrage | ≤2,5 Nm Écrou de fixation |
---|---|
Température de service | -25 ... +70 °C |
Température de stockage | -50 ... +85 °C |
Couleur (accessoires) | Argent |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 5,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140450165 |
5713140450158 | |
ETIM | EC002036 |
Précédent
Suivant