Adapter for Han HPR enlarged hood
Article No.: 09 40 000 9960
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Adapter for Han HPR enlarged hood
Article No.: 09 40 000 9960
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type d'accessoire | Adaptateur |
Description de l'accessoire | pour capots |
Élargie | |
Adaptateur pour | Inserts de taille Han® 6 B à 24 B |
Contenu du kit | 4 x vis à tête cylindrique M6 x 16 |
---|---|
4 rondelles |
Couple de serrage | 10 Nm Vis de fixation M6 |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 16 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140398580 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Précédent
Suivant