Adaptateur embase encastrée

Article No.: 09 40 003 0902


Adaptateur

Adaptateur embase encastrée

Article No.: 09 40 003 0902

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur Partie inférieure ouverte, pour l'assemblage d'embases pour montage à montre en saillie en position en saillie Taille: 3 A Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement noir chromé RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Adaptateur
Description du capot/de l'embase Partie inférieure ouverte
pour l'assemblage d'embases pour montage à montre en saillie en position en saillie
Taille 3 A
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement noir chromé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS non compatibles
État ELV non compatibles
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 96,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140057098
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant