Acces. Special Cable Clamp EMC M32

Article No.: 19 62 000 5096


Presse-étoupe

Acces. Special Cable Clamp EMC M32

Article No.: 19 62 000 5096

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM M32 Plage de serrage: 14 ... 18 mm Diamètre blindage: 9 ... 14.5 mm Matériaux (presse-étoupes): Métallique IP68 Taille de clé: 35

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Taille de clé 35
Limite de température -40 ... +130 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille M32
Plage de serrage 14 ... 18 mm
Diamètre blindage 9 ... 14,5 mm
Largeur des angles de d'ouverture 38,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 96,66 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140132245
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant